Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Type de sertissage :
Compression
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Encoche
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Longueur :
21.6 mm [ .85 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 17
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac