Caractéristiques du type de produit
-
Type de commutateur :
DIP
-
Composant étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre d'interrupteurs :
12
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,5
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
PBTP GF30
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de placage des contacts :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur :
8.1 mm [ .062 in ]
-
Longueur :
60.96 mm [ 2,399 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
75
-
Type de conditionnement :
Plateau