Caractéristiques du type de produit
-
Angle de sélection :
90
-
Type d'actionneur :
Sélecteur à poignée courte
-
Type d'interrupteur rotatif :
Sélecteur
-
Composant étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre d'interrupteurs :
3
-
Fonctionnement :
Maintenu, centre
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Tension de fonctionnement (VAC):
20
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du produit :
Vertical
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Or
-
Matériau de base du contact :
Revêtement d’argent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton