Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Bornes connectées :
2-3
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
2
-
Fonctionnement :
Activé Désactivé Activé
Caractéristiques du corps
-
Orientation de l'actionneur :
Haut
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Matériau de l'actionneur :
Polyester
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Longueur :
8.1 mm [ .319 in ]
-
Largeur :
9.14 mm [ .36 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.3 mm [ .13 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme