Caractéristiques du type de produit
-
Composant étanche :
Oui
-
Type de commutateur :
DIP
-
Type d'actionneur :
Flush, Glisser
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'interrupteurs :
4
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - une direction
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,1
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Ivoire
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polyester renforcé de fibre de verre, Polyester renforcé de fibre de verre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Doré
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.81 mm [ .15 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Longueur :
12.29 mm [ .484 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-10 – 60
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Conditionnement pour l'insertion automatique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
21