Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.64mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66 GF
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.35 – .75
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Oui