Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Options de contact :
Installé
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'isolant :
Noir
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Sulfure de polyphénylène (PPS)
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Pot à souder
Fixation mécanique
-
Matériel de montage :
Pas de matériel
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions