Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
6
-
Disposition des contacts :
3A (NO) + 3B (NC)
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
300
-
Charge de commutation du contact (Min) :
1 mA à 5 V
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
21
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Tension nominale du contact (VDC):
300
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,7
Autre
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,5 – 1
-
Classe de courant du contact (A):
5 – 10
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Dimensions
-
Hauteur :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Longueur :
55 mm [ 2.16 in ]
-
Largeur :
16.5 mm [ .649 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Or
-
Matériau du contact :
AgSnO2
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais à guidage forcé
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte