Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Câbles volants préterminés
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
.64 mm [ .025 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance