Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Hauteur de la borne :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Dimension du fil conducteur (AWG):
22 – 18
-
Dimension du fil conducteur (mm²):
.32 – .82
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longueur :
6.35 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Massif, Câblé
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Fil à fil
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme