Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Circuit imprimé
-
Type d'actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Borne de mise à la terre ESD :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
-
Fonctionnement :
Désactivé (Activé)
-
Supports :
Sans
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur :
260 g [ 9,17 oz ]
-
Matériau de l'actionneur :
Nylon
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Rose
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (mA):
50
-
Matériau de base du contact :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme