Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
1
-
Disposition des contacts :
1 Form X (NO - DM)
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire :
1 form A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
4.77 – 5.83
-
Courant nominal du contact (A):
500
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
1000
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
36
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Fil
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Plaque de montage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton