Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble, Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PA66 GF30
-
Embout :
Sans
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Code de détrompage et connecteur :
E
Fonctionnalités de configuration
-
Verrouillage par pression :
Sans
-
Nombre de positions :
1
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Contact central :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
400
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
12.75 mm [ .501 in ]
-
Longueur :
17.45 mm [ .687 in ]
-
Largeur :
9.8 mm [ .386 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Vert
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
0 – 6000
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
Tension de fonctionnement (VAC):
800
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Type de câble :
RTK 031
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme