Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
F
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Étain (Sn)
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .15 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
370
-
Type de conditionnement :
Bobine