Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Transporteur
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
PC + ABS
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme