Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
95
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.2mm, 2.8 mm, 5.8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.2, 2.8, 5.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.047, .11, .228
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) (mm):
2.5, 4.6
-
Axe central (pas) (in):
.098, .18
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
71
-
Longueur (mm):
114
-
Largeur (mm):
45.8
-
Espacement de ligne à ligne :
4.5 mm [ .177 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP67, IP69K
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
80
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non