Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de terminaison de sortie :
Jeu de barres
-
Type d'extrémité d'entrée :
Jeu de barres
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage :
Monophasé
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (hp):
221.98
-
Tension de fonctionnement (VAC):
230
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC):
250
-
Puissance nominale (kW):
165.6
-
% d'impédance à 50 Hz et courant nominal :
4 % @ 230 VAC
-
Courant nominal (A):
800
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur châssis