Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Diamètre de la vis de raccordement :
8, M4
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'isolant du fût :
Bleu
-
Couleur du manchon isolant :
Bleu
-
Poids (g):
.871
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Cosse à plage à fourche avec ergots
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation de l'embout :
À collerette
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
1.04 – 2.62
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Diamètre de bornage :
4.34 mm [ .171 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur :
21.39 mm [ .842 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
4.9 mm [ .193 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3 – 4.9 mm [ .118 – .193 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Montage sur ruban