Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Fente d’inspection
-
Étanche :
Non
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Classe militaire :
Classe II
-
Type de cosse :
Cosse à plage rectangulaire
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
Dimensions
-
Dimension du fil (CMA):
750000 – 850000
-
Épaisseur de la languette :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Longueur :
113.54 mm [ 4.47 in ]
-
Diamètre intérieur du fût :
31.55 mm [ 1.242 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
25
-
Type de conditionnement :
Boîte