Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Embout de raccordement fermé
-
Étanche :
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
PVC
-
Couleur principale :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
5.97 mm [ .235 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 2
-
Dimension du fil (CMA):
509 – 5180
-
Longueur :
19.69 mm [ .775 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint :
3.05 mm [ .12 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
90 °C [ 194 °F ]
Marquage d’identification
-
Marquage du prolongateur :
VS
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2500
-
Type de conditionnement :
Montage sur ruban