Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Passe-câbles
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
PVC flexible
-
Couleur principale :
Noir
Dimensions
-
Hauteur :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Longueur :
10.67 mm [ .42 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
500