Caractéristiques du type de produit
-
Angle de sélection :
36
-
Type d'actionneur :
Bouton de type barre
-
Type d'interrupteur rotatif :
Rotatif
-
Composant étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de placage des contacts :
Or
-
Matériau de base du contact :
Laiton
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre d'interrupteurs :
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du produit :
Droit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Tension de fonctionnement (VAC):
20
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure