Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.41 mm [ .016 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Longueur :
20.14 mm [ .793 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.32 – .82
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée/carton
Autre
-
Couleur du fût :
Rouge
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Encoche
-
Support d'isolant :
Avec
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
600
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]