Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Longueur de la surface de connexion :
13.59 mm [ .535 in ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Carré
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.64 mm [ .025 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.71 mm [ .027 in ]
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50000
-
Type de conditionnement :
Bande