Caractéristiques du type de produit
-
Précision (%):
± 0,5
-
Type de capteur :
Capteurs de vitesse/gyroscopes
Autre
-
Plage pleine échelle (±) DEG/SEC :
18000
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Dimensions
-
Hauteur (mm):
7.6
-
Longueur (mm):
14.6
-
Largeur (mm):
10.2
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
5 – 16
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium anodisé