Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le capteur de vitesse angulaire modèle 610 est insensible aux chocs et est conforme aux normes SAE J211 et ISO 6487.

Les capteurs gyroscopiques de la série 610 utilisent des éléments de détection MEMS en silicium avec une électronique et un boîtier personnalisés pour produire un capteur de vitesse angulaire très fiable, même dans des environnements de chocs et de vibrations extrêmes.  Une large gamme de plages est disponible pour vos applications spécifiques. De plus, un bloc de montage triaxial a été conçu pour le montage des capteurs de vitesse angulaire du modèle 610 et des accéléromètres du modèle 64X. Pour une version triaxiale, TE Connectivity (TE) propose également le capteur de vitesse angulaire modèle 603. 

±500

Plage de ±500 °/s, plage minimale

±50K

±50 000 °/s Plage maximale

Avantages

  • Tension d’excitation de 5 à 16 Vcc
  • Petit, conditionnement léger
  • Plage de température de -40 °C à 105 °C
  • Conception résistante aux chocs
  • Faible sensibilité entre les axes

Applications

du capteur gyroscopique analogique

  • Tests de collision pour la sécurité automobile
  • Instrumentation factice
  • Impact sur les piétons
  • Essais de renversement
  • Sport automobile
  • Essais biomécaniques
  • Conception de systèmes robotiques
  • Essais aérospatiaux
barre orange

Autres capteurs de sécurité auto

   

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Précision (%) ± 0,5

  • Type de capteur  Capteurs de vitesse/gyroscopes

Caractéristiques électriques

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 5 – 10, 5 – 16

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium anodisé

Dimensions

  • Largeur (mm) 10.2

  • Longueur (mm) 14.6

  • Hauteur (mm) 7.6

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Autre

  • Plage pleine échelle (±) DEG/SEC  500, 1500, 6000, 12000, 18000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RIN0012

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue