Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Longueur du produit :
24 mm [ 0,944 in ]
-
Longueur :
35.45 mm [ 1.395 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
-
Finition du placage :
Passivé
-
Taille du filetage :
10-32 UNF
Fonctionnalités de configuration
-
Positionnement de l'accessoire :
Fond de panier
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
VITA 46
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Broche de guidage
-
Fonction de l'accessoire :
Matériel de guidage
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme