Autre
-
Options du capteur :
Étiquette adhésive, Sans amortisseur
-
Taille nominale du filetage :
7/16 - 20 UNF FILETAGE MÂLE DROIT SAE J1926-2 JOINT TORIQUE 90SH
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
17-4PH
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
22,2 mm [ 0,875 in ]
-
Hauteur :
58,42 mm [ 2.3 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Packard A
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
9 – 30
Conditions d’utilisation
-
Pression :
10 bar [ 150 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA
-
Plage de pression d'épreuve :
2X nominal
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO