Autre
-
Options du capteur :
Étiquette adhésive, Amortisseur
-
Taille nominale du filetage :
G 1/4 JIS B2351 avec joint torique NBR
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
17-4PH
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
22,2 mm [ 0,875 in ]
-
Hauteur :
48.26 mm [ 1.9 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Form C avec connecteur d’accouplement
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
12 – 30
Conditions d’utilisation
-
Pression :
250 bar [ 3625 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0 – 10 V
-
Plage de pression d'épreuve :
2X nominal
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO