Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Intégré
-
Type d'accéléromètre :
Tension à 3 fils
-
Type de produit :
Accéléromètre piézoélectrique
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
2.8 – 5.5
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC):
±1.25
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz):
2 à 15 000
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Céramique
-
Poids :
1 g [ .12 oz ]
-
Nombre d'axes de détection :
Triaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Soudure
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CA
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 2
-
Plage d'accélération globale (±) (g):
200
-
Plage de sensibilité (mV/g):
6.3
-
Plage d'accélération (±) (g):
200
-
Sensibilité (mV/g):
6.3