Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Liste de produits
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Les usines sont de plus en plus autonomes et les temps d’arrêt de ces machines automatisées peuvent être coûteux. Les capteurs sont utilisés pour capturer des données de performance critiques afin d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts et de mieux utiliser les machines d’usine. L’accéléromètre triaxial intégré 830M1 de TE Connectivity (TE) offre une détection avancée de l’accélération pour la surveillance de la santé des machines où une large bande passante, une petite taille, une faible consommation et une performance robuste sont essentielles.
Optimisé pour la surveillance de l’état critique des machines, le 830M1 offre une bande passante de mesure exceptionnelle (jusqu’à 15 kHz), une résolution supérieure et est conçu avec une technologie de détection PE très stable, pour fournir des performances à long terme, fiables, stables et précises pour les applications de surveillance de l’état dans des environnements difficiles.
15kHz
Large bande passante
X Y Z
Mesure triaxiale
2000g
Plages dynamiques de ±25 g à ±2 000 g
Le 830M1 est un accéléromètre piézoélectrique triaxial à large bande passante (jusqu’à 15 kHz) conçu pour surveiller l’état de santé des machines essentielles embarquées. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.
Q : quelle est la bande passante ou la réponse en fréquence de chaque axe de l’accéléromètre triaxial 830M1 ?
R : chaque axe offre une réponse plate de 6 Hz à 6 kHz (±1 dB) ou de 2 Hz à 10 kHz (±3 dB)
Q : Quelle est la technologie de détection utilisée dans la conception de l’accéléromètre triaxial 830M1 ?
R : L’accéléromètre intégré utilise des éléments de détection en céramique piézoélectrique (PE) en mode cisaillement.
Q : L’accéléromètre triaxial 830M1 peut-il être soudé par refusion dans un processus SMT automatisé ?
R : Oui, l’accéléromètre intégré est conçu pour la soudure par refusion sur des cartes de circuits imprimés en céramique ou FR4. Des recommandations pour des profils de refusion appropriés sont disponibles dans la fiche technique du 830M1 .
Q : Quelle est la résolution de mesure de l’accéléromètre 830M1 ?
R : La résolution de mesure d’un accéléromètre est déterminée par ses performances sonores. Pour le 830M1, le bruit RMS (résiduel) dans la bande passante est de 6,3 à 40 mg, selon la plage. La densité du bruit spectral à 1 kHz est de 45 à 280 μg/√Hz, toujours selon la plage. Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche technique du 830M1.
Q : Une sortie de détection de température est-elle également incluse dans la conception de l’accéléromètre 830M1 ?
R : Oui, un capteur RTD Ni1000 (détecteur de température à résistance, avec coefficient de résistance de température positif) est connecté entre les points de test 8 et 7. Le coefficient de température est de 6 138 ppm/K.
Q : Quel est l’avantage d’une solution triaxiale dans l’accéléromètre ?
R : L’appareil peut être monté dans n’importe quelle orientation de la machine surveillée. Chaque axe peut être surveillé individuellement. Les trois signaux d’accélération peuvent être traités pour donner une seule lecture de magnitude si nécessaire. Certains défauts peuvent présenter une intensité différente selon les axes ; par exemple, un arbre peut présenter des conditions d’usure axiale ou radiale (ou les deux).
Q : Puis-je utiliser cet accéléromètre si j’ai besoin d’une solution biaxiale ?
R : Oui, il suffit de sélectionner 2 des 3 axes disponibles, avec l’avantage que l’orientation de montage peut être plus flexible qu’avec un dispositif biaxial.
Q : Quelle est la consommation d’énergie et la tension d’excitation de ce capteur ?
R : La tension d’alimentation peut être de 3,3 V à 5,5 V et le courant d’alimentation maximal (avec chaque sortie en circuit ouvert) est de 200 μA. La puissance maximale consommée dans ces conditions est de 1,1 mW. La consommation d’énergie réelle dépendra du niveau d’accélération moyen, et la consommation d’énergie peut augmenter si les sorties sont connectées à de faibles impédances.
Q : TE fournit-il des données d’étalonnage avec chaque accéléromètre triaxial 830M1 ?
R : Oui, chaque axe est testé individuellement et la sensibilité exacte (à une fréquence de référence de 80 Hz) est fournie avec chaque pièce.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info