Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC :
Thermistor NTC encapsulé en verre
-
Tolérance de la résistance (à 25°C) (%):
± 1
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3664
Dimensions
-
Longueur du fil conducteur :
2000 mm [ 78,74 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
15
-
Plage de température de fonctionnement :
’-60 – 125 °C [ ’-76 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]