Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur M12
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
2,7 – 5
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
17-4PH
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
22,2 mm [ 0,875 in ]
-
Hauteur :
51,56 mm [ 2.03 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
10 bar [ 150 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
ADCI2C 14-bit
-
Plage de pression d'épreuve :
2X nominal
-
Précision de la pression :
±.25 % FS BFSL
Autre
-
Taille nominale du filetage :
1/4-19 BSPT