Autre
-
Options du capteur :
Étiquette adhésive
-
Taille nominale du filetage :
1/4-18 NPT
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
17-4PH
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
24 mm [ 0,944 in ]
-
Hauteur :
48.26 mm [ 1.9 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Aucun connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
2,7
Conditions d’utilisation
-
Pression :
345 bar [ 5000 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
Bluetooth
-
Plage de pression d'épreuve :
3X nominal
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO
Normes de l’industrie
-
Approuvé pour les zones dangereuses :
Sécurité intrinsèque