Caractéristiques du type de produit
-
Précision (%):
± 0,5
-
Type de capteur :
Capteurs de vitesse/gyroscopes
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
5 – 16
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium anodisé
Dimensions
-
Hauteur (mm):
24.6
-
Longueur (mm):
30.5
-
Largeur (mm):
30.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Autre
-
Plage pleine échelle (±) G :
5
-
Plage pleine échelle (±) DEG/SEC :
500