Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC):
5
-
Plage à pleine échelle (Nm):
0 – 1000
-
Plage à pleine échelle (lbf):
0 – 224.8
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 1
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Autre
-
Direction des efforts :
Compression
-
Dérive du zéro sur la plage de température compensée (% of FS):
±.05
-
Dérive de la sensibilité (% of FS):
±.05
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de force :
Cellule de charge de compression OEM
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 V