Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le capteur de force de compression faible série FS20 offre un zéro et une portée normalisés pour l’interchangeabilité, il est compensé thermiquement pour les changements de zéro et de portée en fonction de la température.

Le capteur de force de compression FS20 contient la technologie de capteur exclusive de TE qui utilise des jauges de contrainte piézorésistives en silicone micro-usinées fusionnées à un substrat en acier inoxydable hautes performances avec du verre à haute température. La technologie Microfused™ élimine les époxydes organiques sensibles au vieillissement utilisés dans les conceptions traditionnelles de cellule de charge, offrant une portée à long terme et une stabilité du zéro excellentes. Le FS20 mesure la force directe et n’est donc pas sujet à une défaillance de fatigue de la matrice comme dans les conceptions concurrentes qui utilisent une capsule sous pression intégrée dans une cavité remplie de gel de silicone. Fonctionnant à des contraintes très faibles, la technologie TE offre une durée de cycle de vie globalement illimitée, une résolution supérieure et des capacités de dépassement élevées. Le FS20 donne vie à votre produit OEM, que vous ayez besoin de milliers ou de millions de cellules de charge chaque année. Bien que le modèle standard soit idéal pour un large éventail d’applications, notre équipe de conception dédiée présente dans notre Centre d’ingénierie des cellules de charge est prête à vous fournir des conceptions personnalisées pour vos applications OEM. Veuillez consulter les FC22 et FC23 pour les applications de force plus élevée.

Avantages

  • Force de 750 et 1 500 g 
  • Sortie de haut niveau 
  • Interchangeable 
  • Emballage standard
  • Conformité CE 
  • Petite taille
  • Faible bruit
  • Robuste : capacité de dépassement élevée
  • Haute fiabilité
  • Faible déviation
  • Durée de cycle de vie globalement illimitée
  • Erreurs de décentrage faibles
  • Temps de réponse rapide
  • Protection contre l’inversion de polarité
barre orange

Applications

  • Effecteurs de bras robotique
  • Contrôle de force variable
  • Détection de charge et de compression
  • Pompes médicales
  • Détection de contact
  • Pesage
  • Appareils électroménagers
barre

EN SAVOIR PLUS

Documents connexes

RUBRIQUE RESSOURCES
Capteurs pour les pompes médicales Guide de solution
Capteurs pour les applications de pompes médicales Livre blanc
Confiance et fiabilité pour les capteurs médicaux à domicile Livre blanc
Capteurs pour les équipements de dialyse Infographie
barre
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellule de charge de compression OEM

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 3, 5, 10, 15, 30, 50, 7,5, 0 – 1000, 0 – 1500

  • Plage à pleine échelle (lbf) 500, 0 – 337.2, 0 – 224.8

  • Tension d'alimentation (VDC) 5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 1

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V, 1 – 4 V, 4 V

Autre

  • Direction des efforts  Compression

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±0,05

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±0,05

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FSE0004

Documents associés