Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Potentiomètre industriel
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble étanche, Connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC):
8 – 34
-
Courant d'entrée (mA):
4 – 20
-
Intensité de sortie (max) (mA):
4 – 20
-
Impédance de la sortie (Ω):
100 M
Caractéristiques du corps
Caractéristiques du boîtier
-
Diamètre du boîtier (in):
2,5
Dimensions
-
Diamètre de l'axe :
6 mm [ .23 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Autre
-
Non-linéarité (%):
0,2
-
Non-répétitivité et hystérésis :
.05
-
Couple (in-lbs):
2