Caractéristiques du type de produit
-
Précision (%):
± 0,5
-
Type de capteur :
Capteurs de vitesse/gyroscopes
Autre
-
Plage pleine échelle (±) G :
2000
-
Plage pleine échelle (±) DEG/SEC :
12000
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Dimensions
-
Hauteur (mm):
15.2
-
Longueur (mm):
21.3
-
Largeur (mm):
21.3
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
4.9 – 16
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable