Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de force :
Seat Belt Load Cell
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (Newton):
0 – 16000
-
Plage à pleine échelle (lbf):
0 – 3600
-
Tension d'alimentation (VDC):
10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Précision (% of FS):
± 1
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
2 mV/V
Autre
-
Direction des efforts :
Tension
-
Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C):
±.02
-
Dérive de la sensibilité (%FS/°C):
±.02