Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La cellule de charge EL22 est équipée d'axes d'installation rapide. Elle se déverrouille à l'aide d'un bouton-poussoir et la sortie du câble de l'appareil est blindée et robuste.  Le câble remplaçable par l'utilisateur garantit que, même si votre câblage est endommagé, des câbles de remplacement peuvent être rapidement connectés afin que votre installation de crash test reste pleinement opérationnelle. Le pont de Wheatstone à faible bruit est constitué de jauges de contrainte à feuille métallique qui fournissent des sorties pleine échelle de 2 mV/V d'excitation. Le modèle avec option B fournit un signal de sortie linéarisé par un circuit intégré pour une meilleure précision. La procédure d'étalonnage quasi-statique selon la norme ISO/TS 17242 délivre un certificat avec une équation linéaire et une équation polynomiale du troisième degré. La cellule de charge EL22 peut être configurée avec une variété d'options vous permettant d'adapter le capteur à votre application. Vous pouvez choisir des plages de température compensées, des tensions d'alimentation, des longueurs de câble et des connecteurs câblés non standard ou même combiner ces options de façon unique. La cellule de charge EL22 pour la tension de la ceinture de sécurité peut être réglée avec précision pour répondre à vos besoins en matière d'essais de collision ou de test militaire.  

Avantages

  • Conception en titane très légère
  • Axes à montage et démontage rapides
  • Remplacement facile et rapide des câbles
  • Sortie linéarisée en option
  • Certificat d'étalonnage quasi-statique selon la norme ISO/TS 17242 (Polynôme du troisième degré)

Applications

  • Crash test automobile 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Seat Belt Load Cell

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 0 – 16000

  • Plage à pleine échelle (lbf) 0 – 3600

  • Tension d'alimentation (VDC) 10

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 1, ± 3

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  2 mV/V

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Direction des efforts  Tension

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±.02

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±.02

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FLS0044

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue