Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Composé
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
DIN 43650A
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10 – 28
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Longueur :
118,3 mm [ 4,66 in ]
-
Diamètre du produit :
25,4 mm [ 1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
2 bar [ 29 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0 – 5 V
-
Plage de pression d'épreuve :
2X nominal
-
Précision de la pression :
±0.1% FSO
Autre
-
Options du capteur :
Sans option
-
Taille nominale du filetage :
1/2 MNPT