Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil/revêtement :
Conducteur multibrin 22AWG (7/30) en cuivre avec isolant PVC blanc
-
Type de sonde CTN :
Température
-
Boîtier du capteur :
Surmoulé
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
T_ref pour la résistance :
25 °C [ 25 °F ]
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
10000
-
Tolérance de la résistance (%):
± 1 @ 25 °C
Fixation mécanique
-
Longueur du fil (mm):
2000
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Extrémités ouvertes
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3976
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme