Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 2 pieds
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10 – 28
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Longueur :
690,3 mm [ 27,18 in ]
-
Diamètre du produit :
25,4 mm [ 1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
1 – 5 V
-
Plage de pression d'épreuve :
2X, Min
-
Précision de la pression :
±0.1% FSO
Autre
-
Options du capteur :
Sans option
-
Taille nominale du filetage :
1/4 MNPT