Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Deutsch DT04-3P
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10 – 28
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Longueur :
92,45 mm [ 3.64 in ]
-
Diamètre du produit :
22,22 mm [ 0,875 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA
-
Plage de pression d'épreuve :
2X, Min
-
Précision de la pression :
±0.5% FSO
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Autre
-
Options du capteur :
Sans option
-
Taille nominale du filetage :
1/4 MBSPP