Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2 – 2.3 mm [ .079 – .091 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – .85
-
Dimension du fil (mm²):
.5, .75, .6
-
Dimension du fil (AWG):
20, 18, 19
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2500
-
Type de conditionnement :
Emballage
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
USCAR-21
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Élément d’étanchéité commun
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme