Sac
Dimensions
-
Hauteur :
65.86 mm [ 2.593 in ]
-
Diamètres de câble compatibles :
13,97 mm [ 0,55 in ]
-
Longueur :
45.62 mm [ 1.796 in ]
-
Largeur :
21.03 mm [ .828 in ]
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Blindage et serre-câble
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau :
Acier carbone
Fonctionnalités de configuration
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme