Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Blindage et serre-câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
42, 50
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau :
Acier carbone
Dimensions
-
Hauteur :
65.86 mm [ 2.593 in ]
-
Longueur :
45.62 mm [ 1.796 in ]
-
Diamètres de câble compatibles :
13,97 mm [ 0,55 in ]
-
Largeur :
21.03 mm [ .828 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac