Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Cage
-
Étanche :
Oui
-
Facteur de forme :
SFP+
-
Type de cage :
Jumelé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
4
-
Configuration des ports :
1 x 4
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
16
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur des pattes et des broches :
2.05 mm [ .081 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Argent nickel
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Compatible avec un dissipateur :
Non
-
Application :
SFP+
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Conduit de lumière :
Non
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Joint élastomère