Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques du type de produit
-
Facteur de forme :
SFP+
-
Type de produit :
Conduit de lumière
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conduits de lumière :
4
-
Configuration du conduit de lumière :
Double carré
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme